Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 466,2866 zł - 1 832,8349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
755.0
|
||
765,3196 zł - 956,6495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
395.0
|
||
939,6974 zł - 1 174,6451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
485.0
|
||
1 194,3525 zł - 1 492,9523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
615.0
|
||
1 310,869 zł - 1 638,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
675.0
|
||
1 174,8786 zł - 1 468,6216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
605.0
|
||
881,5559 zł - 1 101,9332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
455.0
|
||
1 446,8594 zł - 1 808,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
745.0
|
||
862,3155 zł - 1 077,8827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
445.0
|
||
1 097,3099 zł - 1 371,6257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
565.0
|
||
1 271,9679 zł - 1 589,9482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
655.0
|
||
115,0221 zł - 143,7893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
145.0
|
||
208,7023 zł - 260,8662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
265.0
|
||
376,3086 zł - 470,3624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
205.0
|
||
1 524,6149 zł - 1 905,7803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
785.0
|
||
1 019,5544 zł - 1 274,443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
525.0
|
||
1 820,1325 zł - 2 275,1773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
935.0
|
||
1 898,0748 zł - 2 372,5935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
1 567,0185 zł - 1 958,7848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
805.0
|
||
1 213,8264 zł - 1 517,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
625.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować