Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Rodzaj montażu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8645 zł - 0,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,1601 zł - 1,1601 zł | 2634 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Klej
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0332 zł - 1,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
1,2536 zł - 1,2536 zł | 5900 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,8046 zł - 0,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
0,8046 zł - 0,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,8046 zł - 0,8046 zł | 9590 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 2000 Na stanie |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Klej
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | 70 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jodełka
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,4866 zł - 0,4866 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
1,0332 zł - 1,0332 zł | 40815 Na stanie |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Klej
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,2536 zł - 1,2536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Klej
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,4866 zł - 0,4866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
1,2536 zł - 1,2536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
10019047 | 1,2536 zł - 1,2536 zł | 3000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
0,5292 zł - 0,5292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
0,8046 zł - 0,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Klej
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
10014714 | 0,884 zł - 0,884 zł | 9000 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jodełka
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
|
0,4866 zł - 0,4866 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować