Menu Search

Miniaturowe uchwyty przewodów

Na stanie

Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.

Grupa SR: SR2104

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
96 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Rodzaj montażu Wysokość wewnętrzna Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,4866 zł - 0,4866 zł 1000 Na stanie
4.8 mm
1.7 mm
Wsuwane
0.9 mm
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.4 mm
6.4 mm
Klej
2.8 mm
0,4866 zł - 0,4866 zł 2500 Na stanie
6.7 mm
3.0 mm
Wsuwane
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.2 mm
Klej
2.6 mm
0,4992 zł - 0,4992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
4.8 mm
Klej
1.0 mm
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1.7 mm
Wsuwane
2.9 mm
0,8046 zł - 0,8046 zł 6700 Na stanie
7.9 mm
8.0 mm
Klej
4.1 mm
0,8046 zł - 0,8046 zł 11000 Na stanie
6.4 mm
6.6 mm
Klej
3.0 mm
1,3512 zł - 1,3512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.4 mm
4.0 mm
Jodełka
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
1,3512 zł - 1,3512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
4.0 mm
Jodełka
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,8731 zł - 0,8731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1.7 mm
Wsuwane
2.9 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł 800 Na stanie
4.8 mm
1.7 mm
Wsuwane
0.9 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
3.0 mm
Wsuwane
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
0,8645 zł - 0,8645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
1.8 mm
Wsuwane
3.0 mm
1,0332 zł - 1,0332 zł 40815 Na stanie
8.4 mm
6.4 mm
Klej
2.8 mm
10019047 1,2536 zł - 1,2536 zł 3000 Na stanie
4.6 mm
4.8 mm
Klej
2.8 mm
0,4866 zł - 0,4866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1.7 mm
Wsuwane
0.9 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
3.0 mm
Wsuwane
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
1,2536 zł - 1,2536 zł 700 Na stanie
6.4 mm
6.6 mm
Klej
3.0 mm
10014714 0,884 zł - 0,884 zł 9000 Na stanie
8.3 mm
4.0 mm
Jodełka
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
  • z 5
Przelotka kablowa Wsuwane 0.9 mm 4.8 mm PA

10019221

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 2.9 mm 6.7 mm PA

10019290

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 2.6 mm 4.8 mm PA

10019344

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Przedział cen netto
0,4992 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 2.9 mm 4.8 mm PA

10479766

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Jodełka 2.8 mm 8.4 mm PA

10014721

Przedział cen netto
1,3512 zł - 1,3512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Jodełka 2.8 mm 12.5 mm PA

10014745

Przedział cen netto
1,3512 zł - 1,3512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 2.9 mm 4.8 mm PA

10019252

Przedział cen netto
0,8731 zł - 0,8731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 0.9 mm 4.8 mm PA

10019238

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 2.9 mm 6.7 mm PA

10019306

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Przedział cen netto
0,8645 zł - 0,8645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
40815 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Przedział cen netto
1,2536 zł - 1,2536 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 0.9 mm 4.8 mm PA

10019214

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Wsuwane 2.9 mm 6.7 mm PA

10019283

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Przelotka kablowa Klej 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Przedział cen netto
1,2536 zł - 1,2536 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
Przelotka kablowa Jodełka 2.8 mm 8.3 mm PA

10014714

Przedział cen netto
0,884 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty