Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Rodzaj montażu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,9677 zł - 0,9677 zł | 6500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 400 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | 800 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | 18000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
1,0974 zł - 1,0974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,9801 zł - 1,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | 6000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Śruba
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2633 zł - 1,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,2759 zł - 1,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować