Te miniaturowe wózki szynowe stanowią kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie pozwalające uzyskać precyzyjny ruch prostoliniowy w małych układach. Ze względu na swój niewielki rozmiar idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających dokładnego pozycjonowania i płynnego ruchu w ograniczonych przestrzeniach. Nadają się również do zastosowań wymagających odporności na korozję — zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja ostrołukowa szyny 45 gwarantuje podobną nośność we wszystkich kierunkach. Szyny te płynnie się przesuwają i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia i niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu. Są wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na korozję i zużycie.
Wózki są dostarczane z atrapą szyny z tworzywa sztucznego. Montuje się je poprzez przyłożenie atrapy do końca szyny docelowej i zsunięcie na nią. Wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, niewielkich układach automatycznych i urządzeniach optycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012C, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l4 | h1 | l3 | Do prowadnic | l2 | l1 | Rodzaj prowadnicy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,8096 zł - 228,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standardowy
|
||
| 174,8219 zł - 218,5275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Szeroka
|
||
| 155,3477 zł - 194,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Standardowy
|
||
| 138,7894 zł - 173,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Standardowy
|
||
| 174,9568 zł - 218,707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Szeroka
|
||
| 190,7066 zł - 238,4059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Szeroka
|
||
| 205,6941 zł - 257,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Szeroka
|
||
| 172,0852 zł - 215,1173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Szeroka
|
||
| 115,7699 zł - 144,7127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standardowy
|
||
| 224,4957 zł - 280,6306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Szeroka
|
||
| 134,347 zł - 167,9116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
Standardowy
|
||
| 116,4879 zł - 145,6102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standardowy
|
||
| 186,7133 zł - 233,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Szeroka
|
||
| 239,4832 zł - 299,3423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Szeroka
|
||
| 138,0272 zł - 172,5335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Standardowy
|
||
| 329,6309 zł - 412,0163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Standardowy
|
||
| 220,9958 zł - 276,2331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Szeroka
|
||
| 174,0587 zł - 217,5851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standardowy
|
||
| 161,7646 zł - 202,194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Standardowy
|
||
| 280,7656 zł - 350,9453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować