Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Rodzaj zamknięcia | Wysokość obudowy | Długość otworu montażowego | Materiał krzywki | Średnica obudowy | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,2809 zł - 79,201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 71,6951 zł - 79,6612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 71,6951 zł - 79,6612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 71,1876 zł - 79,0973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 72,9559 zł - 81,0621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| 68,8704 zł - 76,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Zamki dźwigniowe
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 84,5637 zł - 118,3891 zł | 97 Na stanie |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
| 25,0143 zł - 35,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
| 135,7131 zł - 189,9984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem sześciokątnym 4 mm
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować