Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Rodzaj zamknięcia | Wysokość obudowy | Długość otworu montażowego | Materiał krzywki | Średnica obudowy | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2067 zł - 46,9882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem sześciokątnym 4 mm
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
135,7131 zł - 189,9984 zł | 427 Na stanie |
Uchwyt obsługiwany kluczem sześciokątnym 4 mm
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
15,9413 zł - 24,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
20,9983 zł - 32,664 zł | 10 Na stanie |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
15,9413 zł - 24,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
25,9618 zł - 40,385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
84,5637 zł - 118,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
21,561 zł - 30,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
21,9353 zł - 30,7095 zł | 7 Na stanie |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
16,4993 zł - 25,6657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
20,9032 zł - 29,2644 zł | 74 Na stanie |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
21,217 zł - 29,7038 zł | 19 Na stanie |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
16,4993 zł - 25,6657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
16,4993 zł - 25,6657 zł | 36 Na stanie |
Uchwyt obsługiwany kluczem
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
19,1378 zł - 29,7699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
24,725 zł - 38,4611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Miniaturowy zamek dociskowy
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
84,5637 zł - 118,3891 zł | 97 Na stanie |
Uchwyt otwierany kluczem cylindrycznym
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt otwierany kluczem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować