Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego na czarno. Oferują docisk wynoszący 4 mm i są dostarczane z uszczelką. Umożliwiają prostą regulację uchwytu i nadają się idealnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Pasujące klucze są sprzedawane oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Rodzaj zamknięcia | Wysokość obudowy | Długość otworu montażowego | Materiał krzywki | Średnica obudowy | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,8711 zł - 58,5835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować