Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.
Nasze miniaturowe zamki z klamką uchylną idealnie nadają się do małych szafek i obudów, ponieważ zapewniają pojedynczy punkt zamknięcia. Ze względu na mniejszy rozmiar uchwytu są świetnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce. Uchwyty dostępne są w różnych stylowych wykończeniach i mają owalny lub prostokątny kształt.
Miniaturowy zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wykończenie | Materiał zapadki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,7085 zł - 42,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Czarny poliamid
|
PA
|
Bez klucza
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Czarny poliamid
|
PA
|
Bez klucza
|
|||
| 35,7085 zł - 42,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Czarny poliamid
|
PA
|
Bez klucza
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Stop cynku
|
Bez klucza
|
|||
| 20,6322 zł - 32,0946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Bez wykończenia
|
PA
|
Na różne klucze
|
||
| 20,6322 zł - 32,0946 zł | 20 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Bez wykończenia
|
PA
|
Na różne klucze
|
||
| 11,6019 zł - 16,2426 zł | 40 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 6,9713 zł - 10,8443 zł | 32 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 5,9962 zł - 8,3946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 58,7344 zł - 82,2282 zł | 2 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak
|
Klucz Euro
|
||
| 9,5241 zł - 13,3338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 20121266 | 10,1625 zł - 15,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
|
| 6,9626 zł - 9,7476 zł | 32 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 10,0419 zł - 14,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 8,9245 zł - 12,4943 zł | 19 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 35,7085 zł - 42,8501 zł | 21 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny poliamid
|
PA
|
Bez klucza
|
||
| 11,6019 zł - 16,2426 zł | 52 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 15,0295 zł - 21,0414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny poliamid
|
Zamak
|
Bez klucza
|
||
| 29,7817 zł - 46,327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak
|
Klucz Euro
|
||
| 50,4235 zł - 70,5928 zł | 23 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
Bez wykończenia
|
Stop cynku
|
Na taki sam klucz
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować