Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Rozmiar otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
| 0,8474 zł - 0,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,0991 zł - 1,3569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 1700 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
||
| 1,0468 zł - 1,2923 zł | 2275 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | 4570 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
||
| 1,209 zł - 1,4926 zł | 3 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 10246153 | 1,40 zł - 1,7284 zł | 6600 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
| 1,47 zł - 1,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 10246177 | 1,5435 zł - 1,9055 zł | 800 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
| 1,2323 zł - 1,2323 zł | 37 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 6331 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
| 0,6492 zł - 0,6492 zł | 5500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować