Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Grupa SR: SR6481
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość otworu montażowego do końca długości | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 81,7535 zł - 81,7535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 103,2116 zł - 103,2116 zł | 30 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 41,2789 zł - 41,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 13,7452 zł - 13,7452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 18 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 33,1351 zł - 33,1351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 31,1818 zł - 31,1818 zł | 11 Na stanie |
|
M6
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 29,8317 zł - 29,8317 zł | 17 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 50,7584 zł - 50,7584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Stal
|
0.776 in
19.7 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 56,2306 zł - 56,2306 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 33,1351 zł - 33,1351 zł | 30 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 93,1145 zł - 93,1145 zł | 11 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 36,6971 zł - 36,6971 zł | 284 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 10306390 | 112,3751 zł - 112,3751 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|
| 18,327 zł - 18,327 zł | 7110 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 99,0607 zł - 99,0607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 10306338 | 94,0481 zł - 94,0481 zł | 65 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
4