Menu Search

Mocowania do siłowników gazowych

Na stanie

Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.

Grupa SR: SR6481

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Materiał Długość otworu montażowego do końca długości Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Stal nierdzewna
18.0 mm
5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Stal
19.7 mm
Zacisk ryglujący sworzeń C1
8 Na stanie
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
30 Na stanie
1.3 mm
M8
Stal
32.0 mm
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Stal nierdzewna
32.0 mm
4
11 Na stanie
M6
Stal
18.0 mm
5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Stop cynku
21.0 mm
6 - Otwarte
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Stal
30.0 mm
Zacisk ryglujący sworzeń C1
10306345 20 Na stanie
1.5 mm
M10
Stal
30.0 mm
5
3 Na stanie
1.3 mm
M8
Stop cynku
21.0 mm
6 - Otwarte
31 Na stanie
1.0 mm
M6
Stal
35.0 mm
5
284 Na stanie
0.8 mm
M5
Stal
22.0 mm
3
10306390 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Stal
37.0 mm
4
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Stal
32.0 mm
3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Stal
18.0 mm
5
11 Na stanie
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
1990 Na stanie
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Stal nierdzewna
30.0 mm
5
10306338 5 Na stanie
1.0 mm
M6
Stal
24.0 mm
4
  • z 2
Płytka mocująca 18.0 mm M8 Stal nierdzewna

10202678


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu wewnętrznego
    M6x1.0
  • Zewnętrzny rozmiar gwintu
    M8x1.25
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
Płytka mocująca 19.7 mm M5 x 0.8 Stal

10404188


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    19.7 mm
  • Typ
    Zacisk ryglujący sworzeń C1
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Łącznik końcowy 17.5 mm M6 Nylon

10306291


Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 21.0 mm M6 Nylon

10306314


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 32.0 mm M8 Stal

10306369


Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 32.0 mm Stal nierdzewna

10202715


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 18.0 mm M6 Stal

10306307


Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Łącznik końcowy 21.0 mm M6 Stop cynku

10306321


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    21.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Kolor
    Naturalny
Płytka mocująca 30.0 mm M8 x 1.25 Stal

10404201


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    30.0 mm
  • Typ
    Zacisk ryglujący sworzeń C1
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7318190090
Łącznik końcowy 30.0 mm M10 Stal

10306345


Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu wewnętrznego
    M8 x 1.25
  • Zewnętrzny rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    30.0 mm
  • Typ
    5
Łącznik końcowy 21.0 mm M8 Stop cynku

10306352


Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    21.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 35.0 mm M6 Stal

10306376


Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 22.0 mm M5 Stal

10306260


Zapasy magazynowe
284 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 37.0 mm M10 Stal

10306390


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 32.0 mm M10 Stal

10306383


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 18.0 mm M8 Stal

10306284


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 17.0 mm M6 Nylon

10306253


Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Łącznik końcowy 17.5 mm M5 Nylon

10306246


Zapasy magazynowe
1990 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
Płytka mocująca 30.0 mm M8 Stal nierdzewna

10202692


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik końcowy 24.0 mm M6 Stal

10306338


Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość otworu montażowego do końca długości
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny