Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Grupa SR: SR6481
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość otworu montażowego do końca długości | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 79,3723 zł - 79,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 57,8977 zł - 57,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 100,2054 zł - 100,2054 zł | 30 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 11,1277 zł - 11,1277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 32,17 zł - 32,17 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 49,28 zł - 49,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 32,17 zł - 32,17 zł | 2 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Stal
|
0.776 in
19.7 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 18 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 10306345 | 43,6464 zł - 43,6464 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 19,606 zł - 19,606 zł | 3 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Otwarte
|
||
| 30,2736 zł - 30,2736 zł | 11 Na stanie |
|
M6
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 28,9628 zł - 28,9628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Otwarte
|
||
| 40,0766 zł - 40,0766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 13,3449 zł - 13,3449 zł | 11 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 17,7932 zł - 17,7932 zł | 1990 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 96,1754 zł - 96,1754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 10306338 | 91,3088 zł - 91,3088 zł | 5 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|
| 54,5928 zł - 54,5928 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować