Menu Search

Mocowania i łączniki do siłowników gazowych — płaski wspornik mocujący

Na stanie

Te wsporniki montażowe zapewniają mocowanie siłowników gazowych do konstrukcji.

Grupa SR: SR6480

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Typ Typ mocowania Kup
10306451 26,6061 zł - 26,6061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
2
Łącznik widlasty
37,9988 zł - 37,9988 zł 3 Na stanie
70.0 mm
3
Przegub kulowy
94,7671 zł - 94,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
6 - Otwarte
Łącznik widlasty
35,6283 zł - 35,6283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
5
Przegub kulowy
35,6283 zł - 35,6283 zł 456 Na stanie
70.0 mm
1
Przegub kulowy
35,6283 zł - 35,6283 zł 6 Na stanie
70.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
Łącznik widlasty
Płytka mocująca 90° 70.0 mm 49.5 mm Stal

10306451

Przedział cen netto
26,6061 zł - 26,6061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Typ mocowania
    Łącznik widlasty
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    49.5 mm
Płytka mocująca 25.0 mm M8 Stal

10306406

Przedział cen netto
37,9988 zł - 37,9988 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Typ mocowania
    Przegub kulowy
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Średnica końcówki kulistej
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
Płytka mocująca 2.5 mm 70.0 mm Stal

10306444

Przedział cen netto
94,7671 zł - 94,7671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Typ mocowania
    Łącznik widlasty
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
Płytka mocująca 2.0 mm 44.0 mm Stal

10306420

Przedział cen netto
35,6283 zł - 35,6283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Typ mocowania
    Przegub kulowy
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Średnica końcówki kulistej
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    44.0 mm
Płytka mocująca 90° 70.0 mm 24.5 mm Stal

10306413

Przedział cen netto
35,6283 zł - 35,6283 zł

Zapasy magazynowe
456 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Typ mocowania
    Przegub kulowy
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Średnica końcówki kulistej
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
Płytka mocująca 25.0 mm M8 Stal

10306437

Przedział cen netto
35,6283 zł - 35,6283 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Typ mocowania
    Łącznik widlasty
  • Pełny materiał
    Stal węglowa
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    48.0 mm