Nakrętki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Pod rozmiar klucza płaskiego | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1471 zł - 1,1471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7684 zł - 4,7684 zł | 300 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,2873 zł - 8,2873 zł | 575 Na stanie |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 5,2663 zł - 5,9978 zł | 250 Na stanie |
M32
|
Mosiądz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,6428 zł - 10,6428 zł | 390 Na stanie |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 11,4041 zł - 11,4041 zł | 200 Na stanie |
M40
|
Mosiądz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 350 Na stanie |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 35,9982 zł - 35,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
Mosiądz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 45,765 zł - 45,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Mosiądz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 12,4526 zł - 12,4526 zł | 450 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 7,3537 zł - 7,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,6265 zł - 1,6265 zł | 198 Na stanie |
PG 7
|
Mosiądz; neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 15,0517 zł - 15,0517 zł | 81 Na stanie |
PG 42
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,1629 zł - 13,1629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Mosiądz; neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,9229 zł - 6,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Mosiądz; neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,1951 zł - 15,1951 zł | 100 Na stanie |
M40
|
Mosiądz; neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 776 Na stanie |
PG 13.5
|
Mosiądz; neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować