Menu Search

Nakrętki blokujące do dławnic kablowych — nylonowe

Na stanie

Nakrętki i uszczelki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
98 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kup
3,2665 zł - 3,2665 zł 10 Na stanie
M32 x 1.5
2,0498 zł - 2,0498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1" NPT
2,3935 zł - 2,3935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
1,1137 zł - 1,1137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 7
1,2313 zł - 1,2313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG7
2,3148 zł - 2,3148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40 x 1.5
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG13
1,7318 zł - 1,7318 zł 700 Na stanie
M25
5,8499 zł - 5,8499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG29
0,6688 zł - 0,6688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG9
2,2729 zł - 2,2729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25 x 1.5
3,2383 zł - 3,2383 zł 440 Na stanie
M40
1,4084 zł - 1,4084 zł 25 Na stanie
3/4" NPT
0,8701 zł - 0,8701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG16
2,999 zł - 2,999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG29
10152393 0,4787 zł - 0,4787 zł 90 Na stanie
M12
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 13.5
0,7701 zł - 0,7701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG11
0,2231 zł - 0,2231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
0,7983 zł - 0,7983 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
  • z 5
Przeciwnakrętka do PE M32 x 1.5 PA Czarny

10301555

Przedział cen netto
3,2665 zł - 3,2665 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE 1" NPT 40.7 mm PA Czarny

10265543

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    1" NPT
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M32 41.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152485

Przedział cen netto
2,3935 zł - 2,3935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M32
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    7.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG 7 19.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152645

Przedział cen netto
1,1137 zł - 1,1137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG 7
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    5.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG7 19.0 mm PA Szary

10337622

Przedział cen netto
1,2313 zł - 1,2313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    PG7
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Czarny

10265482

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M40 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG13 27.0 mm PA Szary

10337653

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    PG13
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M25 32.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152461

Przedział cen netto
1,7318 zł - 1,7318 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M25
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    6.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG29 46.0 mm PA Szary

10644133

Przedział cen netto
5,8499 zł - 5,8499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    PG29
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE PG9 22.0 mm PA Szary

10152652

Przedział cen netto
0,6688 zł - 0,6688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG9
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Szary

10337790

Przedział cen netto
2,2729 zł - 2,2729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    M25 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M40 50.0 mm PA Szary

10152492

Przedział cen netto
3,2383 zł - 3,2383 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Czarny

10265536

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    3/4" NPT
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG16 30.0 mm PA Szary

10152553

Przedział cen netto
0,8701 zł - 0,8701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG16
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE PG29 46.0 mm PA Szary

10152591

Przedział cen netto
2,999 zł - 2,999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG29
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M12 17.0 mm PA Szary

10152393

Przedział cen netto
0,4787 zł - 0,4787 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152546

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG 13.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    6.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG11 24.0 mm PA Szary

10152515

Przedział cen netto
0,7701 zł - 0,7701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG11
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Czarny

10265437

Przedział cen netto
0,2231 zł - 0,2231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M16 22.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152423

Przedział cen netto
0,7983 zł - 0,7983 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    5.0 mm