Menu Search

Nakrętki blokujące do dławnic kablowych — nylonowe

Na stanie

Nakrętki i uszczelki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
98 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kup
700 Na stanie
M25
769 Na stanie
PG 36
525 Na stanie
PG 29
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG36
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 7
82 Na stanie
PG 42
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40
350 Na stanie
M50 x 1.5
1000 Na stanie
PG 11
200 Na stanie
PG 16
25 Na stanie
3/4" NPT
150 Na stanie
M16 x 1.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40 x 1.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25 x 1.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32 x 1.5
550 Na stanie
M16 x 1.5
  • z 5
Przeciwnakrętka do PE M25 32.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152461


Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M25
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    6.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG 36 60.0 mm PA Czarny

10265406


Zapasy magazynowe
769 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    PG 36
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG 29 46.0 mm PA Czarny

10265390


Zapasy magazynowe
525 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    PG 29
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG36 60.0 mm PA Szary

10152614


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG36
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE PG 7 19.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152645


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG 7
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    5.0 mm
Przeciwnakrętka do PE PG 42 65.0 mm PA Czarny

10265413


Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    PG 42
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG7 19.0 mm PA Szary

10152638


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    PG7
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
Przeciwnakrętka do PE M32 41.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152485


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M32
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    7.0 mm
Przeciwnakrętka do PE M40 50.0 mm Nylon 6 z włóknem szklanym 30% Czarny

10152508


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    7.0 mm
Przeciwnakrętka do PE M50 x 1.5 65.0 mm PA Czarny

10265499


Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M50 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG 11 24.0 mm PA Czarny

10265352


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    PG 11
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE PG 16 30.0 mm PA Czarny

10265376


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    PG 16
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Czarny

10265536


Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    3/4" NPT
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M16 x 1.5 PA Czarny

10301364


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Kod towaru
    3917400099
  • Grubość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M40 x 1.5 PA Szary

10301609


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    M40 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M25 x 1.5 PA Szary

10301470


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    M25 x 1.5
  • Kod towaru
    3917400099
  • Grubość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M32 x 1.5 PA Szary

10301548


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
  • Grubość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przeciwnakrętka do PE M16 x 1.5 PA Szary

10301357


Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Kod towaru
    3917400099
  • Grubość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid