Menu Search

Nakrętki klatkowe

Na stanie

Nakrętki klatkowe stosuje się do kwadratowych otworów, standardowo umieszczanych w szynach montażowych do mocowania oprzyrządowania. Połączenie kwadratowych otworów i nakrętek klatkowych stosowane jest w szafach typu „rack”, ponieważ umożliwia to stosowanie wielu rozmiarów śrub i nakrętek. Jeżeli gwinty są uszkodzone, nakrętkę można łatwo zastąpić, ponieważ blacha jest zbyt cienka i nie nadaje się do gwintowania. Wyroby są wykonane ze stali i dostępne w kilku rozmiarach pasujących do wielu zastosowań.

Grupa SR: SR6227

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Wysokość całkowita Kup
10371510 1,3209 zł - 2,2192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.3 mm
11.6 mm
0,7251 zł - 1,2182 zł 450 Na stanie
M6
12.5 mm
9.3 mm
10371497 0,6815 zł - 1,145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
12.5 mm
9.0 mm
Nakrętki klatkowe M8 Stal

10371510

Przedział cen netto
2,2192 zł - 1,3209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Format nakrętki
    Bez użycia narzędzi
  • Wysokość całkowita
    11.6 mm
  • Całkowita długość
    16.3 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętki klatkowe M6 Stal

10371503

Przedział cen netto
1,2182 zł - 0,7251 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Format nakrętki
    Bez użycia narzędzi
  • Wysokość całkowita
    9.3 mm
  • Całkowita długość
    12.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętki klatkowe M5 Stal

10371497

Przedział cen netto
1,145 zł - 0,6815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Format nakrętki
    Bez użycia narzędzi
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    12.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk