Menu Search

Nakrętki kulowa z kołnierzem

W produkcji

Nakrętki kulowe z kołnierzem to kluczowy element zespołów śrub kulowych. Są precyzyjnymi komponentami mechanicznymi używanymi w układach ruchu liniowego. Jak wskazuje nazwa, nakrętki te są wyposażone w kołnierz — płaski wieniec wystający poza krawędź nakrętki — zapewniający dodatkowe podparcie i łatwość montażu.

Są używane ze śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Łożyska kulowe w nakrętkach przesuwają się wzdłuż obracającej się śruby kulowej, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje minimalny luz oraz wysoką precyzję i dokładność.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że usunięcie nakrętki z tulejki może spowodować poluzowanie łożysk kulowych i sprawić, że nakrętka stanie się bezużyteczna.

  • Przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem.
  • Wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w komponent samosmarujący.
  • Jest używana w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1370

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Typ Kup
1 524,0321 zł - 1 905,0353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
1 239,659 zł - 1 549,5737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
4 155,9745 zł - 5 194,997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
750,087 zł - 937,5847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
2
629,8826 zł - 787,3653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
2
937,8733 zł - 1 172,3657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
945,5214 zł - 1 181,8897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
556,0957 zł - 695,1076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
2
633,1054 zł - 791,3577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
2
2 434,2473 zł - 3 042,8067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
1 192,2795 zł - 1 490,3614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
621,3206 zł - 776,6387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
2
Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 50.0 10.0 Stal

20176105

Przedział cen netto
1 905,0353 zł - 1 524,0321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    50.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 40.0 10.0 Stal

20176099

Przedział cen netto
1 549,5737 zł - 1 239,659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    40.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 80.0 10.0 Stal

20176129

Przedział cen netto
5 194,997 zł - 4 155,9745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    80.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 25.0 10.0 Stal

20176051

Przedział cen netto
937,5847 zł - 750,087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    25.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 16.0 5.0 Stal

20176013

Przedział cen netto
787,3653 zł - 629,8826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    16.0
  • Skok/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 32.0 5.0 Stal

20176068

Przedział cen netto
1 172,3657 zł - 937,8733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    32.0
  • Skok/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 32.0 10.0 Stal

20176075

Przedział cen netto
1 181,8897 zł - 945,5214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    32.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 20.0 5.0 Stal

20176037

Przedział cen netto
695,1076 zł - 556,0957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    20.0
  • Skok/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 16.0 10.0 Stal

20176020

Przedział cen netto
791,3577 zł - 633,1054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    16.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 63.0 10.0 Stal

20176112

Przedział cen netto
3 042,8067 zł - 2 434,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    63.0
  • Skok/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 40.0 5.0 Stal

20176082

Przedział cen netto
1 490,3614 zł - 1 192,2795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    40.0
  • Skok/TPI
    5.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 25.0 5.0 Stal

20176044

Przedział cen netto
776,6387 zł - 621,3206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 for screw
    25.0
  • Skok/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0