Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10060322
0500020000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7256 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica podstawy | 14.0 mm |
|---|---|
| Średnica podstawy | 0.551 in |
| Wysokość całkowita | 0.866 in |
| Wysokość całkowita | 22.0 mm |
| Rozstaw skrzydełek | 35.0 mm |
| Rozstaw skrzydełek | 1.378 in |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | DIN |
| Standard | DIN |
| Standard | RoHs |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować