Nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem to nakrętka sześciokątna z kołnierzem przy podstawie działającym jak zintegrowana podkładka. Rozkłada on obciążenia i zapobiega uszkodzeniu elementu, a jednocześnie zmniejsza ryzyko poluzowania się nakrętki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4467 zł - 0,4467 zł | 20900 Na stanie |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,4467 zł - 0,4467 zł | 4196 Na stanie |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5138 zł - 0,5138 zł | 1040 Na stanie |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,4802 zł - 5,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6714 zł - 0,6714 zł | 2233 Na stanie |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,6262 zł - 0,6262 zł | 4043 Na stanie |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,896 zł - 0,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8069 zł - 0,8069 zł | 7000 Na stanie |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7165 zł - 0,7165 zł | 500 Na stanie |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 10139363 | 0,9105 zł - 0,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 1,1016 zł - 1,36 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,3489 zł - 0,4307 zł | 895 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,3771 zł - 0,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 10179727 | 1,7052 zł - 2,1052 zł | 508 Na stanie |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 8,8869 zł - 8,8869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1507 zł - 1,3789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7603 zł - 2,1732 zł | 400 Na stanie |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,3209 zł - 0,3962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,4324 zł - 0,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5414 zł - 0,6684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować