Menu Search

Nakrętka sześciokątna M4 3.2 PEEK Beżowy

Nakrętka sześciokątna wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie i stabilność termiczną. Idealne do trudnych warunków, w których typowe nakrętki metalowe lub plastikowe mogą korodować. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828479

Numer produktu produkcyjny:

20828479

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
h1 3.2
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt