Menu Search

Nakrętka sześciokątna TR10 x 2 15.0 Stal

Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają pewne mocowanie i zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, zaciskach i blokadach. Są wyposażone w gwint prawy i używane tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i trwałość.
Numer produktu Essentra:

20148218

Numer produktu produkcyjny:

20148218

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 24,758 zł
10 - 19 22,2759 zł
20 - 49 21,0617 zł
50 - 99 19,8008 zł
100 + 18,5866 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,76 zł

1 x 24,758 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR10 x 2
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 10.0
Prowadzenie 2.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 150.0
A/F tol. h11 17.0
Waga kg 0.022
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt