Menu Search

Nakrętka sześciokątna TR30 x 6 45.0 Stal

Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają pewne mocowanie i zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, zaciskach i blokadach. Są wyposażone w gwint prawy i używane tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i trwałość.
Numer produktu Essentra:

20148485

Numer produktu produkcyjny:

20148485

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 82,0612 zł
10 - 19 73,8327 zł
20 - 49 69,7698 zł
50 - 99 65,6602 zł
100 + 61,5506 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

82,06 zł

1 x 82,0612 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR30 x 6
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 30.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 1335.0
A/F tol. h11 46.0
Waga kg 0.445
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt