Menu Search

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających – calowe

W produkcji

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających calowych ułatwiają skuteczną instalację zatyczek uszczelniających w różnych zastosowaniach. Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.

Te zatyczki uszczelniające umieszcza się w nawierconym otworze, a następnie wciska w tuleję rozprężną kulkę. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy, zapewniając tym samym trwałe zaślepienie i uszczelnienie otworu. Kulka zachowuje swoje położenie. Nie ma konieczności gwintowania, rozwiercania czy obrabiania rowkowania O-ringu, stosowania taśm czy szczeliwa.

Produkty z tego asortymentu są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. Przed wciśnięciem kulki należy upewnić się, czy została całkowicie osadzona. Komponenty te są często stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i w zaworach.

  • Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
  • Produkty te są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych.
  • Są stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, w branży motoryzacyjnej, w przemyśle i w zaworach.
  • Rozmiary calowe.
Materiał: Stal Grupa SR: SRP0193

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l2 d2 d1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.137"
0.148"
0.156"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.137"
0.117"
0.125"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.400"
0.273"
0.281"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.137"
0.082"
0.093"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.137"
0.180"
0.187"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.400"
0.242"
0.250"
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.400"
0.211"
0.218"
Nastawiacz 0.156" 0.148" 3.94" Stal

20251147


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nastawiacz 0.125" 0.117" 3.94" Stal

20251116


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nastawiacz 0.281" 0.273" 3.94" Stal

20251260


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Nastawiacz 0.093" 0.082" 3.94" Stal

20251062


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nastawiacz 0.187" 0.180" 3.94" Stal

20251192


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nastawiacz 0.250" 0.242" 3.94" Stal

20251253


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Nastawiacz 0.218" 0.211" 3.94" Stal

20251222


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"