Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,4643 zł - 1,1376 zł | 337 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,502 zł - 1,2299 zł | 2553 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,5759 zł - 1,4109 zł | 2500 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | 2779 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3402 zł - 0,8336 zł | 369 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,7709 zł - 4,3388 zł | 690 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,7627 zł - 1,8687 zł | 2000 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,905 zł - 2,2172 zł | 2555 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,5312 zł - 1,3016 zł | 83 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 11 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,8882 zł - 2,1762 zł | 20995 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2452 zł - 3,0508 zł | 2095 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4084 zł - 3,4505 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,9803 zł - 2,4017 zł | 1450 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 6200 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,0946 zł - 2,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,0681 zł - 2,6169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,1643 zł - 2,8527 zł | 2000 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować