Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,747 zł - 6,7303 zł | 70 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
10008645 | 3,4303 zł - 8,4043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
3,6534 zł - 8,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
10007686 | 0,2928 zł - 0,7174 zł | 5550 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
0,3277 zł - 0,8028 zł | 318 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2593 zł - 0,6354 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,2858 zł - 0,7003 zł | 215 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2189 zł - 0,5363 zł | 19200 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3486 zł - 0,8541 zł | 4500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | 2500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3207 zł - 0,7857 zł | 35 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3876 zł - 0,9497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,502 zł - 1,2299 zł | 2553 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,541 zł - 1,3255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,5452 zł - 1,3358 zł | 2500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,2259 zł - 0,5534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3667 zł - 0,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3304 zł - 0,8096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować