Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6902 zł - 1,6911 zł | 2570 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,3625 zł - 0,8882 zł | 570 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7627 zł - 1,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,0416 zł - 2,552 zł | 630 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,3974 zł - 0,9736 zł | 5000 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,3944 zł - 3,4164 zł | 4193 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4741 zł - 1,1615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,5103 zł - 1,2504 zł | 2000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,5424 zł - 1,3289 zł | 3715 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4504 zł - 1,1034 zł | 1370 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3402 zł - 0,8336 zł | 369 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,5842 zł - 1,4314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,5312 zł - 1,3016 zł | 83 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5884 zł - 1,4417 zł | 3518 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5522 zł - 1,3529 zł | 500 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
1,0946 zł - 2,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,6315 zł - 3,9972 zł | 2900 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
0,9189 zł - 2,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,8882 zł - 2,1762 zł | 1745 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,0219 zł - 4,9537 zł | 11 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować