Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9801 zł - 4,8513 zł | 950 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,905 zł - 2,2172 zł | 55 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
1,0765 zł - 2,6374 zł | 2043 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,4084 zł - 3,4505 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,142 zł - 2,798 zł | 1473 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
10008607 | 2,2869 zł - 5,6029 zł | 2500 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
2,2311 zł - 5,4662 zł | 250 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,4403 zł - 5,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,8826 zł - 2,1625 zł | 100 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,234 zł - 3,0235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8603 zł - 2,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,7502 zł - 1,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8032 zł - 1,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8589 zł - 2,1045 zł | 750 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,1643 zł - 2,8527 zł | 1125 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,1936 zł - 2,9244 zł | 563 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,0681 zł - 2,6169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,8283 zł - 2,0293 zł | 1400 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,1908 zł - 2,9176 zł | 3800 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
2,9562 zł - 7,2428 zł | 220 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować