Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008515 | 1,757 zł - 4,3046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
|
2,761 zł - 6,7645 zł | 720 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4615 zł - 1,1308 zł | 2650 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,0695 zł - 2,6203 zł | 2200 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,0681 zł - 2,6169 zł | 2200 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,7709 zł - 4,3388 zł | 790 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,8267 zł - 4,4755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
1,1671 zł - 2,8595 zł | 1000 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,8028 zł - 6,867 zł | 375 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
2,496 zł - 6,1153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
2,1753 zł - 5,3295 zł | 972 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,7191 zł - 6,662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,1643 zł - 2,8527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,3846 zł - 3,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,2032 zł - 5,3979 zł | 400 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
2,1056 zł - 5,1587 zł | 2751 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 2820 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,6832 zł - 1,674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,9803 zł - 2,4017 zł | 1450 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować