Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,5759 zł - 1,4109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
4,2134 zł - 10,3228 zł 1725 Na stanie
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Gwinty UNF
4,7153 zł - 11,5525 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
38.1 mm
0,7083 zł - 1,7355 zł 700 Na stanie
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
  • z 6
Elastyczna pokrywa 11.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10008034

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108765

Przedział cen netto
10,3228 zł - 4,2134 zł

Zapasy magazynowe
1725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108772

Przedział cen netto
11,5525 zł - 4,7153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108758

Przedział cen netto
1,7355 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M15;9/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF