High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
 Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9243 zł - 4,7146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 2,9562 zł - 7,2428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 2,6773 zł - 6,5595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | 4750 Na stanie | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 3,4861 zł - 8,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować