Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1116 zł - 2,7236 zł | 18000 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,5655 zł - 3,8355 zł | 500 Na stanie |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,8948 zł - 2,1922 zł | 19257 Na stanie |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 2250 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,744 zł - 1,8228 zł | 3128 Na stanie |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4237 zł - 1,038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 2,1975 zł - 5,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3073 zł - 0,753 zł | 4560 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,623 zł - 3,9763 zł | 8765 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 3,0592 zł - 7,4952 zł | 294 Na stanie |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3748 zł - 0,9184 zł | 15500 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1,1059 zł - 2,7095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,5452 zł - 0,7449 zł | 7000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | 4575 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2136 zł - 2,9734 zł | 24400 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,3472 zł - 3,3007 zł | 1500 Na stanie |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,9246 zł - 4,7153 zł | 50 Na stanie |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,2625 zł - 3,0931 zł | 2000 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować