Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,9701 zł - 7,2769 zł | 32 Na stanie |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,2705 zł - 0,6627 zł | 75 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,8685 zł - 4,5779 zł | 50 Na stanie |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,308 zł - 3,2045 zł | 1724 Na stanie |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,7223 zł - 1,7697 zł | 64 Na stanie |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4113 zł - 1,0078 zł | 2250 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,5757 zł - 3,8605 zł | 1343 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 122 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,8687 zł - 2,1284 zł | 657 Na stanie |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
1,0737 zł - 2,6306 zł | 605 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,8068 zł - 1,9766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,2984 zł - 0,7311 zł | 4950 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,743 zł - 4,2705 zł | 835 Na stanie |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 1,2845 zł | 8651 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,3639 zł - 0,8916 zł | 1000 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,5239 zł - 6,1837 zł | 230 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
1,2257 zł - 3,003 zł | 1217 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować