Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,9701 zł - 7,2769 zł | 32 Na stanie |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,2705 zł - 0,6627 zł | 75 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,8685 zł - 4,5779 zł | 50 Na stanie |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,308 zł - 3,2045 zł | 1724 Na stanie |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,7223 zł - 1,7697 zł | 64 Na stanie |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4113 zł - 1,0078 zł | 2250 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1,5757 zł - 3,8605 zł | 1343 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 122 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,8687 zł - 2,1284 zł | 657 Na stanie |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
1,0737 zł - 2,6306 zł | 605 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,8068 zł - 1,9766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,2984 zł - 0,7311 zł | 4950 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,743 zł - 4,2705 zł | 835 Na stanie |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 1,2845 zł | 8651 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,3639 zł - 0,8916 zł | 1000 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,5239 zł - 6,1837 zł | 230 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
1,2257 zł - 3,003 zł | 1217 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować