Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Służą do ochrony końcówek rur przed uszkodzeniami z powodu wody, wilgoci, brudu lub pyłu.Przeznaczone do wykańczania lub ochrony, służą do zabezpieczania ostrych krawędzi rur.Mogą być używane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i medycznym. Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1521
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5587 zł - 1,3688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,032 zł - 2,3195 zł | 1997 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10093184 | 0,991 zł - 2,428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 2,7576 zł - 6,7562 zł | 951 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,8043 zł - 1,9705 zł | 6000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować