Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
254 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
1,6175 zł - 1,6175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
12.2 mm
1,717 zł - 1,717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
20.6 mm
2,496 zł - 2,496 zł 10 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Silikon
20.6 mm
3,751 zł - 3,751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
5.7 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł 555 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Silikon
7.1 mm
1,2996 zł - 1,2996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
9.0 mm
0,5215 zł - 0,5215 zł 29250 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Silikon
4.4 mm
10250365 0,5508 zł - 0,5508 zł 6600 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Silikon
5.9 mm
2,8725 zł - 2,8725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
Naturalny
Silikon
12.7 mm
0,7892 zł - 0,7892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
4.4 mm
0,7544 zł - 0,7544 zł 31 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
6.4 mm
1,2243 zł - 1,2243 zł 130 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
9.0 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
0,8645 zł - 0,8645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
7.9 mm
0,6846 zł - 0,6846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
0,8952 zł - 0,8952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
3,5976 zł - 3,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
Silikon
30.2 mm
0,9342 zł - 0,9342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Różowy
Silikon
5.9 mm
0,9803 zł - 0,9803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Pomarańczowy
Silikon
9.5 mm
  • z 13
Nasadka 12.2 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10250495

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 20.6 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10449462

Przedział cen netto
1,717 zł - 1,717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-13;M22
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 20.6 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10242490

Przedział cen netto
2,496 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-13;M22
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 25.4 mm 50.8 mm Silikon Naturalny

10250624

Przedział cen netto
3,751 zł - 3,751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1;M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 5.7 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10250358

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Silikon
Nasadka 7.1 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10374375

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
555 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/16-18
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Nasadka 9.0 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10250426

Przedział cen netto
1,2996 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 4.4 mm 12.7 mm Silikon Naturalny

10250280

Przedział cen netto
0,5215 zł - 0,5215 zł

Zapasy magazynowe
29250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 5.9 mm 12.7 mm Silikon Naturalny

10250365

Przedział cen netto
0,5508 zł - 0,5508 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4-20;M6
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka 12.7 mm 76.2 mm Silikon Naturalny

10250501

Przedział cen netto
2,8725 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 4.4 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10250297

Przedział cen netto
0,7892 zł - 0,7892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 6.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10250990

Przedział cen netto
0,7544 zł - 0,7544 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Nasadka 9.0 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10251065

Przedział cen netto
1,2243 zł - 1,2243 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Nasadka 2.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10250754

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Nasadka 7.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10251034

Przedział cen netto
0,8645 zł - 0,8645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 9.5 mm 12.7 mm EPDM Czarny

10251072

Przedział cen netto
0,6846 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10;1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka 5.7 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10250952

Przedział cen netto
0,8952 zł - 0,8952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 30.2 mm 38.1 mm Silikon Czarny

10192146

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 5.9 mm 38.1 mm Silikon Różowy

10293119

Przedział cen netto
0,9342 zł - 0,9342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4-28
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Nasadka 9.5 mm 25.4 mm Silikon Pomarańczowy

10292945

Przedział cen netto
0,9803 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Silikon