Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | 120 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | 180 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,9264 zł - 12,0698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,0155 zł - 5,0155 zł | 1000 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 6,3914 zł - 6,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 5,5081 zł - 13,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 3,224 zł - 3,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 2,3267 zł - 5,7006 zł | 5800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | 3250 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 4,3375 zł - 10,627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,198 zł - 2,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,8743 zł - 2,1421 zł | 5080 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7569 zł - 1,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1418 zł - 2,7975 zł | 50 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9106 zł - 2,2309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1975 zł - 5,3839 zł | 1765 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2118 zł - 3,0966 zł | 133 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować