Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9264 zł - 12,0698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 5,5081 zł - 13,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 3,224 zł - 3,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | 120 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować