Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9301 zł - 0,9301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
5,5342 zł - 5,5342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,2569 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4755 zł - 0,4755 zł | 40 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,3925 zł - 4,3925 zł | 100 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.843 in
72.2 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
0,5396 zł - 0,5396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,9283 zł - 2,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5898 zł - 0,5898 zł | 8000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5396 zł - 0,5396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
1,0082 zł - 1,0082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1652 zł - 0,2027 zł | 750 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
6,3168 zł - 6,3168 zł | 30 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,4741 zł - 0,4741 zł | 1600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
3,6586 zł - 3,6586 zł | 35 Na stanie |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować