Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
254 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
1,236 zł - 1,236 zł 150 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
1,1897 zł - 1,4687 zł 100 Na stanie
57.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2,4404 zł - 3,0128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Naturalny
Silikon
30.1 mm
1,8176 zł - 1,8176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
7.9 mm
2,1811 zł - 2,1811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
9.0 mm
7,2826 zł - 7,2826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
38.1 mm
5,6831 zł - 5,6831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
20.6 mm
1,2105 zł - 1,2105 zł 3250 Na stanie
12.7 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
3,0172 zł - 3,0172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
12.2 mm
1,9024 zł - 1,9024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
8.7 mm
0,9823 zł - 0,9823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Czarny
EPDM
30.1 mm
1,7691 zł - 1,7691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
7.5 mm
3,3808 zł - 3,3808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
11.9 mm
7,9491 zł - 7,9491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
1,8418 zł - 1,8418 zł 1000 Na stanie
12.7 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
2,787 zł - 2,787 zł 8000 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
11.6 mm
0,9476 zł - 0,9476 zł 20750 Na stanie
12.7 mm
Czarny
EPDM
4.0 mm
1,2117 zł - 1,2117 zł 3750 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
1,0821 zł - 1,0821 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
3.8 mm
0,3671 zł - 0,3671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
  • z 13
Nasadka 5.7 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348628

Przedział cen netto
1,236 zł - 1,236 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 15.9 mm 57.2 mm Silikon Naturalny

10341841

Przedział cen netto
1,4687 zł - 1,1897 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16; 5/8; 3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 30.1 mm 59 mm Silikon Naturalny

10341858

Przedział cen netto
3,0128 zł - 2,4404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Nasadka 7.9 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348703

Przedział cen netto
1,8176 zł - 1,8176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 9.0 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348727

Przedział cen netto
2,1811 zł - 2,1811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Nasadka 38.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10349007

Przedział cen netto
7,2826 zł - 7,2826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M39;1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka 20.6 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348925

Przedział cen netto
5,6831 zł - 5,6831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22;1/2;7/8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 5.7 mm 12.7 mm EPDM Czarny

10348604

Przedział cen netto
1,2105 zł - 1,2105 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 12.2 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348826

Przedział cen netto
3,0172 zł - 3,0172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 8.7 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10348710

Przedział cen netto
1,9024 zł - 1,9024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Zaślepki do uchwytów 30.1 mm 59 mm EPDM Czarny

10341872

Przedział cen netto
0,9823 zł - 0,9823 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Nasadka 7.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348680

Przedział cen netto
1,7691 zł - 1,7691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 1/16; 5/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka 11.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10348819

Przedział cen netto
3,3808 zł - 3,3808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12;1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 25.4 mm 50.8 mm EPDM Czarny

10348970

Przedział cen netto
7,9491 zł - 7,9491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27;1
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 9.5 mm 12.7 mm EPDM Czarny

10348734

Przedział cen netto
1,8418 zł - 1,8418 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10;1/8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka 11.6 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10348802

Przedział cen netto
2,787 zł - 2,787 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 4.0 mm 12.7 mm EPDM Czarny

10348536

Przedział cen netto
0,9476 zł - 0,9476 zł

Zapasy magazynowe
20750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 5.7 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10348611

Przedział cen netto
1,2117 zł - 1,2117 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 3.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10348529

Przedział cen netto
1,0821 zł - 1,0821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Nasadka 2.5 mm 12.7 mm EPDM Czarny

10348444

Przedział cen netto
0,3671 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C