Menu Search

Nasadki na tyczki ogrodowe

Na stanie

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.

  • Chronią produkt przed uszkodzeniem i wnikaniem brudu.
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem użytkownika.
Materiał: PVC Kolor: Zielony, Żółty Grupa SR: SR1203

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 H d2 Kolor h1 D Kup
1,1892 zł - 2,9136 zł 180 Na stanie
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Żółty
4.5 mm
33.0 mm
1,1404 zł - 2,794 zł 15830 Na stanie
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Zielony
4.5 mm
33.0 mm
Nasadka na tyczkę ogrodową 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Żółty

10074381

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Nasadka na tyczkę ogrodową 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Zielony

10074398

Przedział cen netto
2,794 zł - 1,1404 zł

Zapasy magazynowe
15830 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm