Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants. 
Zapobiegają wyciekom wody i brudu.Łatwy montaż i demontaż.Do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie i motoryzacji. Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR5758
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | Kolor | H | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4713 zł - 1,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.575 in
 
14.6 mm
 
 | 
 
0.87 in
 
22.1 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
| 1,492 zł - 3,6555 zł | 11796 Na stanie | 
 
0.319 in
 
8.1 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 3,0538 zł - 7,4819 zł | 9500 Na stanie | 
 
0.827 in
 
21 mm
 
 | 
 
1.165 in
 
29.6 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 4955 Na stanie | 
 
1.051 in
 
26.7 mm
 
 | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 0,4267 zł - 1,0454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.445 in
 
11.3 mm
 
 | 
 
0.76 in
 
19.3 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
| 0,5842 zł - 1,4314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.701 in
 
17.8 mm
 
 | 
 
1.039 in
 
26.4 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
| 0,7711 zł - 1,8892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1.051 in
 
26.7 mm
 
 | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
| 3,6813 zł - 9,0193 zł | 11300 Na stanie | 
 
0.701 in
 
17.8 mm
 
 | 
 
1.039 in
 
26.4 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 2,4271 zł - 5,9466 zł | 90 Na stanie | 
 
0.445 in
 
11.3 mm
 
 | 
 
0.76 in
 
19.3 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | 3300 Na stanie | 
 
0.575 in
 
14.6 mm
 
 | 
 
0.87 in
 
22.1 mm
 
 | 
 
Żółty
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Polietylen o niskiej gęstości
 
 | 
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.319 in
 
8.1 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
| 0,647 zł - 1,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.827 in
 
21 mm
 
 | 
 
1.165 in
 
29.6 mm
 
 | 
 
Czarny
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
Elastomer termoplastyczny
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować