Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | 6958 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 10007341 | 3,6481 zł - 8,938 zł | 50 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,1454 zł - 7,7064 zł | 1120 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007358 | 5,8025 zł - 14,2163 zł | 135 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,2316 zł - 7,9175 zł | 950 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,8869 zł - 7,073 zł | 1320 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,1687 zł - 5,3135 zł | 1860 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,447 zł - 8,4453 zł | 2000 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2262 zł - 5,4542 zł | 59050 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,3985 zł - 5,8765 zł | 7750 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7953 zł - 4,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | 3890 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,93 zł - 7,1785 zł | 2800 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6075 zł - 1,4885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6161 zł - 1,5095 zł | 3750 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1332 zł - 2,7764 zł | 800 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,9364 zł - 2,2943 zł | 1555 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,3429 zł - 3,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9389 zł - 4,7505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować