Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3137 zł - 0,7687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,6135 zł - 0,6135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,5006 zł - 1,2265 zł | 1200 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,5828 zł - 1,428 zł | 380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,9141 zł - 2,0631 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,6121 zł - 1,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 2704 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,4071 zł - 0,9976 zł | 148 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,6229 zł - 1,1536 zł | 1550 Na stanie |
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,4936 zł - 1,2094 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
10257203 | 0,5159 zł - 1,264 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
|
0,6763 zł - 1,6569 zł | 915 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | 550 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
0,23 zł - 0,5637 zł | 1640 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | 318 Na stanie |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,3486 zł - 0,8541 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować