Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,4783 zł - 1,1718 zł 2380 Na stanie
Biały
LDPE
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5006 zł - 1,2265 zł 1200 Na stanie
Biały
LDPE
25.0 mm
1
0,6229 zł - 1,1536 zł 1550 Na stanie
Czarny
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,6637 zł - 1,6262 zł 3499 Na stanie
Czarny
LDPE
28.0 mm
1
0,2956 zł - 0,7242 zł 318 Na stanie
Czarny
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6191 zł - 1,5168 zł 1000 Na stanie
Czarny
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE
44.4 mm
27.0 mm
1
0,3025 zł - 0,7413 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
0,3486 zł - 0,8541 zł 2000 Na stanie
Czarny
LDPE
20.0 mm
1
0,2679 zł - 0,5582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2259 zł - 0,5534 zł 9990 Na stanie
Czarny
LDPE
11.1 mm
12.0 mm
1
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
1
0,4071 zł - 0,9976 zł 148 Na stanie
Czarny
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 3500 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
1,4977 zł - 3,3562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
34.9 mm
18.0 mm
1
0,2551 zł - 0,6252 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
1,1894 zł - 2,9141 zł 1240 Na stanie
Czarny
LDPE
31.7 mm
27.0 mm
1
0,6121 zł - 1,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
26.9 mm
26.8 mm
1
0,5159 zł - 1,264 zł 600 Na stanie
Biały
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 22.2 mm LDPE Biały

10069998

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
2380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10257555

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Czarny

10246856

Przedział cen netto
1,1536 zł - 0,6229 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10257319

Przedział cen netto
1,6262 zł - 0,6637 zł

Zapasy magazynowe
3499 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE Czarny

10246849

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 12.0 mm PVC Czarny

10257227

Przedział cen netto
1,5168 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Czarny

10257289

Przedział cen netto
0,8541 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE Biały

10104323

Przedział cen netto
0,5582 zł - 0,2679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 11.1 mm LDPE Czarny

10104446

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
9990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE Czarny

10070062

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
148 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 34.9 mm LDPE Czarny

10092910

Przedział cen netto
3,3562 zł - 1,4977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE Czarny

10104590

Przedział cen netto
0,6252 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 31.7 mm LDPE Czarny

10078716

Przedział cen netto
2,9141 zł - 1,1894 zł

Zapasy magazynowe
1240 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 26.9 mm LDPE Biały

10071267

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Biały

10246894

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały