Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,3137 zł - 0,7687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,6135 zł - 0,6135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,5006 zł - 1,2265 zł 1200 Na stanie
Biały
LDPE
25.0 mm
1
0,5828 zł - 1,428 zł 380 Na stanie
Biały
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 3500 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2551 zł - 0,6252 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
0,6121 zł - 1,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3025 zł - 0,7413 zł 2704 Na stanie
Czarny
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
0,4071 zł - 0,9976 zł 148 Na stanie
Czarny
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
0,6229 zł - 1,1536 zł 1550 Na stanie
Czarny
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,4936 zł - 1,2094 zł 1800 Na stanie
Czarny
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
10257203 0,5159 zł - 1,264 zł 1800 Na stanie
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,6763 zł - 1,6569 zł 915 Na stanie
Biały
LDPE
30.0 mm
1
1,3317 zł - 3,2626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
31.8 mm
27.0 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE
44.4 mm
27.0 mm
1
1,9801 zł - 4,8513 zł 550 Na stanie
Czarny
LDPE
38.1 mm
34.9 mm
1
0,23 zł - 0,5637 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2956 zł - 0,7242 zł 318 Na stanie
Czarny
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,3486 zł - 0,8541 zł 2000 Na stanie
Czarny
LDPE
20.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 15.0 mm LDPE Czarny

10246832

Przedział cen netto
0,7687 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 26.0 mm LDPE Biały

10588352

Przedział cen netto
0,6135 zł - 0,6135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10257555

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE Biały

10070055

Przedział cen netto
1,428 zł - 0,5828 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE Czarny

10104590

Przedział cen netto
0,6252 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 26.9 mm LDPE Biały

10071267

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Czarny

10070024

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
2704 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.4 mm LDPE Czarny

10070062

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
148 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Czarny

10246856

Przedział cen netto
1,1536 zł - 0,6229 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 10.0 mm PVC Czarny

10257203

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10257265

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
915 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 31.8 mm LDPE Biały

10084601

Przedział cen netto
3,2626 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 38.1 mm LDPE Czarny

10092705

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,23 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE Czarny

10246849

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Czarny

10257289

Przedział cen netto
0,8541 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790