Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4587 zł - 1,124 zł | 91 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,6763 zł - 1,6569 zł | 3450 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,9398 zł - 0,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 2380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
1,1894 zł - 2,9141 zł | 1240 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,4977 zł - 3,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 421 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,6024 zł - 1,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
2,4124 zł - 5,9103 zł | 1195 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
0,5159 zł - 1,264 zł | 600 Na stanie |
Biały
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,1978 zł - 2,9347 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,3137 zł - 0,7687 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,7906 zł - 1,937 zł | 1095 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
1,1741 zł - 1,1741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 1214 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,7627 zł - 1,8687 zł | 800 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
4,4762 zł - 10,9666 zł | 392 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować