Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
19.0 mm
21.0 mm
4
1,1922 zł - 1,1922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
14.0 mm
14.5 mm
4
2,9841 zł - 2,9841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
25.0 mm
20.0 mm
4
0,9217 zł - 0,9217 zł 2000 Na stanie
Czarny
11.0 mm
LDPE
4.0 mm
9.0 mm
4
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
LDPE
8.0 mm
10.0 mm
4
1,1741 zł - 1,1741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
4
0,9356 zł - 0,9356 zł 200 Na stanie
Czarny
10.0 mm
LDPE
3.0 mm
8.0 mm
4
3,0399 zł - 3,0399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
28.0 mm
20.0 mm
4
0,6637 zł - 1,6262 zł 3499 Na stanie
Czarny
LDPE
28.0 mm
1
0,5452 zł - 1,3358 zł 1335 Na stanie
Czarny
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
1
0,3123 zł - 0,7652 zł 250 Na stanie
Biały
LDPE
18.0 mm
1
0,7695 zł - 1,7289 zł 500 Na stanie
Czarny
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,2679 zł - 0,5582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2259 zł - 0,5534 zł 9990 Na stanie
Czarny
LDPE
11.1 mm
12.0 mm
1
0,4587 zł - 1,124 zł 91 Na stanie
Biały
LDPE
20.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł 3450 Na stanie
Czarny
LDPE
30.0 mm
1
3,8068 zł - 3,8068 zł 200 Na stanie
Biały
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
LDPE
5.0 mm
10.7 mm
4
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
10.0 mm
14.5 mm
4
  • z 4
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 14.0 mm LDPE Czarny

10116517

Przedział cen netto
1,1922 zł - 1,1922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10116555

Przedział cen netto
2,9841 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 4.0 mm LDPE Czarny

10116449

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 8.0 mm LDPE Czarny

10116470

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 13.0 mm LDPE Czarny

10116500

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 3.0 mm LDPE Czarny

10116432

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10116562

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10257319

Przedział cen netto
1,6262 zł - 0,6637 zł

Zapasy magazynowe
3499 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 26.0 mm LDPE Czarny

10246870

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
1335 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10257296

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 16.0 mm PVC Czarny

10257210

Przedział cen netto
1,7289 zł - 0,7695 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE Biały

10104323

Przedział cen netto
0,5582 zł - 0,2679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 11.1 mm LDPE Czarny

10104446

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
9990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Biały

10307861

Przedział cen netto
1,124 zł - 0,4587 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
3450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Biały

10403013

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 5.0 mm LDPE Czarny

10116456

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 10.0 mm LDPE Czarny

10116487

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny