Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1654 zł - 3,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
3,8765 zł - 3,8765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
3,9881 zł - 3,9881 zł | 950 Na stanie |
Biały
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
3,1654 zł - 3,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | 75 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
2,496 zł - 2,496 zł | 2 Na stanie |
Czarny
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
4,769 zł - 4,769 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
3,5419 zł - 3,5419 zł | 750 Na stanie |
Czarny
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować